JACOB®

BN 22168 - Kabelové průchodky s upínacími čelistmi s pancéřovým závitem

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Šrouby: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Velmi vysoké, centricky působící odlehčení tahu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP54

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava poniklováno

Všechny funkce


Informativní normy

  • Přítlačný šroub: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Šrouby: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: ocel, pozinkovaná
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR, vyřezávací
  • Středová objímka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Velmi vysoké, centricky působící odlehčení tahu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP54

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava poniklováno

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22183

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Mosaz - poniklováno

BN 22134

JACOB® - Trubkový klíč - Ocel - kaleno - pozinkováno