Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Ploché podložky pro šrouby do třídy pevnosti 8.8

BN 20538

DIN 125 A

(Norma stažena)

ISO 7089

~UNI 6592

~ČSN 021702



Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
Tvrdost
Tvrdost 200 HV

Všechny funkce


Norma

DIN 125 A (Norma stažena) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Dodatečné informace

Suchý nátěr CresaCoat® je neelektrolyticky nanášený tenký nátěr s integrovanými mazacími vlastnostmi a dodatečnou ochranou proti korozi.
Na vyžádání je k dispozici certifikát pro specifické vlastnosti, jako jsou koeficienty tření.
U spojovacích prvků s tribologickým povlakem je nutné si předem ujasnit požadavky, zejména u jmenovitých rozměrů > M12 je nutné ověření hodnot tření!

Funkce

Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
Tvrdost
Tvrdost 200 HV