Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

MIKALOR A20R

BN 20584 - Sada hadicových spon pro nízký tlak


Značka
Značka MIKALOR
Produktová řada
Produktová řada A20R
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Provedení materiálu
Provedení materiálu W4

Všechny funkce

Cena za sadu


Funkce

Značka
Značka MIKALOR
Produktová řada
Produktová řada A20R
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Provedení materiálu
Provedení materiálu W4

Obsah sady


Obsah BN 20559
Průměr hadice d1 / Množství
  5 -   7 / 50
  7 -   9 / 50
  9 - 11 / 50
11 - 13 / 50
13 - 15 / 50
15 - 18 / 50
17 - 20 / 30
20 - 23 / 25
22 - 25 / 20

Kleště BN 20579
Množství: 1