Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


TREP® 4L

BN 80595 - Sestavy talířových pružin

  • Vnitřní kroužek: mosaz

Značka
Značka TREP®
Produktová řada
Produktová řada 4L
Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Tvrdost
Tvrdost 40-48 HRC

Všechny funkce

*Minimální zkušební zatížení v okamžiku stlačení talířových pružin do roviny


Informativní normy

  • Vnitřní kroužek: mosaz

Dodatečné informace

Pro šrouby pevnostních tříd ≤ 8.8

Funkce

Značka
Značka TREP®
Produktová řada
Produktová řada 4L
Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Tvrdost
Tvrdost 40-48 HRC