Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pružné podložky s rovnými konci

BN 20430

DIN 127 B

(Norma stažena)

~UNI 1751 B

~ČSN 021741



Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce


Norma

DIN 127 B (Norma stažena) ~UNI 1751 B ~ČSN 021741

Dodatečné informace

Pro nové konstrukce jsou doporučeny pružné podložky DIN 128 A (zakřivené pružné odložky) BN 768 / BN 769 / BN 770
Pružné podložky pro závity UNC, UNF a Ww: BN 767
Jiné povrchové úpravy na poptání.

Funkce

Materiál
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Varování

ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití