EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Různé druhy šroubů

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 11252 - ~ISO 7380-2 Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s vnitřním šestihranem Ocel 010.9 černý
2 BN 1359 - ISO 7379 Lícované šrouby s vnitřním šestihranem Ocel 012.9 / 12.9 černý
3 BN 19 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Ocel 010.9 černý
4 BN 30102 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Ocel 010.9 pozinkováno modře
5 BN 13255 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Ocel 010.9 zinkové lamely
6 BN 30105 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 08.8 / 8.8 pozinkováno modře
7 BN 2100 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 08.8 / 8.8 pozinkováno modře
8 BN 20 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9 / 10.9 černý
9 BN 21 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9 / 10.9 pozinkováno modře
10 BN 1422 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9 / 10.9 zinkové lamely
11 BN 2101 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9/10.9 černý
12 BN 2102 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9/10.9 pozinkováno modře
13 BN 2103 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Ocel 010.9/10.9 zinkové lamely GEOMET® 500 A
14 BN 1593 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Nerezová ocel A2  
15 BN 8699 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Nerezová ocel A4  
16 BN 616 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A2  
17 BN 4719 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22