Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

BN 33018

DIN 7504 M

~UNI 8118



Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2

Všechny funkce


Norma

DIN 7504 M ~UNI 8118

Dodatečné informace

Použití: hliník, neželezné kovy.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2

Poznámka k montáži

Vrtací šrouby z nerezové ocele pro měkké kovy (např. hliník, atd.)
Nízká pevnost v krutu a tvrdost povrchu samovrtacích šroubů z nerezové ocele definuje mezní hodnoty pevnosti spojované součásti a stávajícího povrchu. Stanovení otáček, utahovacího momentu nebo stanovení průměru otvoru musí být ověřeno zkouškami.
Při montáži je třeba dát pozor na trvalou plastickou deformaci!

Ilustrace poznámka k montáži