Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem
BN 30503
ISO 14583
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Funkce
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní hvězdice
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
BN 20005 - ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem - Ocel - 08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě) - pozinkováno modře
BN 20228 - ~ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s neprůběžnou drážkou s plným závitem - Ocel - 08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě) - pozinkováno, silnostěnná pasivace
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z - Ocel - 4.8 - pozinkováno modře
BN 5687 - ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem - Nerezová ocel - A2
BN 84405 - ~ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s neprůběžnou drážkou s plným závitem - Ocel - 08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě) - pozinkováno žlutě