Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem

BN 57

DIN 931

(Norma stažena)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 8.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce

M10; M12; M14; M22: s rozměrem klíče dle ISO na poptání


Norma

DIN 931 (Norma stažena) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 8.8
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře