EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Šrouby s přímou drážkou

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1061 - ~DIN 84 A Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Polyamid PA 6.6 přírodní
2 BN 1062 - ~DIN 85 A Šrouby s čočkovou hlavou s drážkou Polyamid PA 6.6 přírodní
3 BN 5285 Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou s drážkou Polyamid PA 6.6 přírodní
4 BN 1066 - ~DIN 963 A Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou Polyamid PA 6.6 přírodní
5 BN 1067 - ~DIN 964 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou Polyamid PA 6.6 přírodní
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22