EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Ploché podložky / Pojistné a těsnící kroužky

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1074 - ~DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Polyamid PA přírodní
2 BN 31306 - ~DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Santoprén   černý
3 BN 1076 - ~DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Kartonový papír   hnědý
4 BN 1077 - ~DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Tvrzený papír   hnědý
5 BN 1075 - ~DIN 9021 Ploché podložky bez sražení Polyamid PA 6.6 přírodní
6 BN 85546 - NFE 25-513 M Ploché podložky bez sražení řada M (střední) Polyamid PA 6.6 přírodní
7 BN 31305 Pojistné podložky pro hřídele Polyester   přírodní
8 BN 5389 Podložky pro šrouby se zápustnou hlavou 90° Polyamid PA černý
9 BN 5386 Koncové podložky Polyamid PA 6.6 černý
10 BN 1078 Pojistné a těsnící kroužky Dubo® Polyamid PA 6 bílý
11 BN 1079 Pojistné a těsnící kroužky pro šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem Dubo® Polyamid PA 6 bílý
12 BN 1080 Ozubené pojistné podložky pro kroužky Dubo® Dubo® Ocel   pozinkováno modře
13 BN 1081 Pojistné a těsnící kroužky Polyamid PA přírodní
14 BN 1217 Pojistné a těsnící kroužky Nyltite® Polyamid PA bílý
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22