Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Šestihranné kloboukové matice vysoké

BN 515

~DIN 1587

~UNI 5721



Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava pochromováno / leštěno

Všechny funkce

M3: není v DIN 1587 obsaženo, M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání


Norma

~DIN 1587 ~UNI 5721

Funkce

Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava pochromováno / leštěno