EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Šrouby s přímou drážkou - Mosaz

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 532 - ~DIN 84 A Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Mosaz   bez povrchové úpravy
2 BN 533 - ~DIN 84 A Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Mosaz   poniklováno
3 BN 1404 - ~DIN 85 A Šrouby s čočkovou hlavou s drážkou Mosaz   bez povrchové úpravy
4 BN 536 - ~DIN 85 A Šrouby s čočkovou hlavou s drážkou Mosaz   poniklováno
5 BN 537 - ~DIN 963 A Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou Mosaz   bez povrchové úpravy
6 BN 538 - ~DIN 963 A Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou Mosaz   poniklováno
7 BN 1405 - ~DIN 964 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou Mosaz   bez povrchové úpravy
8 BN 541 - ~DIN 964 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s drážkou Mosaz   poniklováno
9 BN 1406 - ~DIN 551 Stavěcí šrouby s drážkou a plochým čelem Mosaz   bez povrchové úpravy
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22