Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Pružné podložky s rovnými konci

BN 672

DIN 127 B

(Norma stažena)

~UNI 1751 B

~ČSN 021741


  • A2/1.4310: dle volby výrobce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2 / 1.4310

Všechny funkce


Norma

DIN 127 B (Norma stažena) ~UNI 1751 B ~ČSN 021741

Informativní normy

  • A2/1.4310: dle volby výrobce

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2 / 1.4310