Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1633 - Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky

~DIN 1587


  • Materiál: nerezová ocel 1.4301(X5CrNi18-10) dle AD / Gr. 8B dle ASME
  • Pískováno/olejováno
  • Střídavá zatížitelnost až do 400 °C
Další dokumenty: www.wgr-rathmann.com

Značka
Značka WGR Rathmann
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4301

Všechny funkce


Norma

~DIN 1587

Informativní normy

  • Materiál: nerezová ocel 1.4301(X5CrNi18-10) dle AD / Gr. 8B dle ASME
  • Pískováno/olejováno
  • Střídavá zatížitelnost až do 400 °C
Další dokumenty: www.wgr-rathmann.com

Dodatečné informace

Certifikát o shodě na vyžádání:
- dle AD: EN 10204-3.1
- dle ASME: EN 10204-3.1

Funkce

Značka
Značka WGR Rathmann
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 1.4301