Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Šestihranné samojistné matice nízké s polyamidovou vložkou

BN 1722

DIN 985

(Norma stažena)

~UNI 7474



Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4

Všechny funkce

M10; M12; M14; M22: rozmĕr klíče podle ISO na vyžádání


Norma

DIN 985 (Norma stažena) ~UNI 7474

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A4

Poznámka k montáži

Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).