EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Šrouby s vnitřím šestihranem

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 6972 - ~DIN 911 Klíče pro vnitřní šestihran s otvorem pro bezpečnostní šrouby Ocel tepelně zušlechtěno pozinkováno modře
2 BN 33061 Šroubovací bity 1/4" s otvorem pro bezpečnostní šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem, krátké Ocel tepelně zušlechtěno bez povrchové úpravy
3 BN 610 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A2  
4 BN 612 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A4  
5 BN 31101 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A4 80  
6 BN 2108 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s vnitřním šestihranem s plným závitem s povlakem TufLok® TufLok® Nerezová ocel A2  
7 BN 611 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem Nerezová ocel A2  
8 BN 613 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem Nerezová ocel A4  
9 BN 31150 - DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s částečným závitem Nerezová ocel A4 80  
10 BN 2844 - DIN 7984 Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Nerezová ocel A2  
11 BN 33001 - DIN 6912 Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s vedením pro klíč Nerezová ocel A2  
12 BN 1350 - DIN 6912 Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s vedením pro klíč Nerezová ocel A4  
13 BN 1593 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Nerezová ocel A2  
14 BN 8699 - ISO 7380-1 Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem Nerezová ocel A4  
15 BN 6971 - ~ISO 7380-1 Bezpečnostní šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem se středovým kolíkem Nerezová ocel A2  
16 BN 616 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A2  
17 BN 4719 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A4  
18 BN 2110 - DIN 7991 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A2 černěno
19 BN 2104 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A2  
20 BN 2105 - ISO 10642 Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem Nerezová ocel A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22