EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem, závitové tyče

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 617 - ISO 4026 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem Nerezová ocel A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým čelem Nerezová ocel A4  
3 BN 618 - ISO 4027 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením Nerezová ocel A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením Nerezová ocel A4  
5 BN 621 - ISO 4029 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem Nerezová ocel A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a s kuželovým důlkem Nerezová ocel A4  
7 BN 619 - ISO 4028 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a nosem Nerezová ocel A2  
8 BN 664 - DIN 551 Stavěcí šrouby s drážkou a plochým čelem Nerezová ocel A1  
9 BN 665 - DIN 553 Stavěcí šrouby s drážkou s kuželovým zakončením Nerezová ocel A1  
10 BN 86200 - DIN 976-1 B Závitové svorníky se sražením na obou koncích Nerezová ocel A2  
11 BN 662 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 m Nerezová ocel A2  
12 BN 663 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 1 m Nerezová ocel A4  
13 BN 4877 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 2 m Nerezová ocel A2  
14 BN 33034 - DIN 975 Závitové tyče metrický závit 2 m Nerezová ocel A4  
15 BN 33058 - UNC Závitové tyče závit UNC Nerezová ocel A4  
16 BN 84972 Vtlačovací závitové svorníky Nerezová ocel    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22