EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Speciální spojovací prvky

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 33028 - ~DIN 3570 A Třmeny bez matic a podložek Nerezová ocel A4  
2 BN 20558 Hadicové spony pro nízký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
3 BN 20560 Hadicové spony s vnitřním kroužkem pro nízký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
4 BN 20559 Hadicové spony pro nízký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
5 BN 20584 Sada hadicových spon pro nízký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
6 BN 20573 - DIN 3016 Spony s pryžovým páskem pro nízký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
7 BN 20567 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel W3  
8 BN 949 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
9 BN 20568 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel A4 W5  
10 BN 20569 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel W3  
11 BN 950 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
12 BN 20570 - DIN 3017 Šnekové hadicové spony pro střední tlak MIKALOR Nerezová ocel A4 W5  
13 BN 8765 Hadicové spony pro vysoký tlak MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
14 BN 20571 Hadicové spony pro vysoký tlak MIKALOR Nerezová ocel A4 W5  
15 BN 20576 - DIN 3017 Sada hadicových spon pro střední tlak se šroubovákem MIKALOR Nerezová ocel A2 W4  
16 BN 2852 - DIN 705 A Stavěcí kroužky bez stavěcího šroubu Nerezová ocel 1.4305  
17 BN 1353 - DIN 5401 Kuličky třída G40 Nerezová ocel 1.4301  
18 BN 687 - DIN 94 Závlačky Nerezová ocel A2  
19 BN 31116 - DIN 94 Závlačky Nerezová ocel A4  
20 BN 33047 Závlačky jednoduché Nerezová ocel A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22