Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Závitotvářecí šrouby se šestihrannou hlavou ~typ D, s přírubou a metrickým závitem

BN 3326

~DIN 7500 D

~UNI 8111



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihranná s nákružkem
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře s kluznou vrstvou
Tvrdost
Tvrdost 450-560 HV

Všechny funkce

1) Kuželový náběh max. 4P
2) Trilobulární průřez


Norma

~DIN 7500 D ~UNI 8111

Dodatečné informace

Použití: ocel, hliník, hliníkové odlitky, zinkové odlitky, neželezné kovy.
Technická brožura je dostupná na vyžádání.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihranná s nákružkem
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře s kluznou vrstvou
Tvrdost
Tvrdost 450-560 HV

Varování

ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití