Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® MRX

BN 14728 - Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

~DIN 7504 P

(Norma stažena)

~UNI 8119



Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
Závitem plným závitem
Značka
Značka ecosyn®
Produktová řada
Produktová řada MRX
Materiál
Materiál Nerezová ocel

Všechny funkce


Norma

~DIN 7504 P (Norma stažena) ~UNI 8119

Dodatečné informace

Použití: Nerezová ocel, hliník, neželezné kovy.
Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy!
Technická brožura je dostupná na vyžádání.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
Závitem plným závitem
Značka
Značka ecosyn®
Produktová řada
Produktová řada MRX
Materiál
Materiál Nerezová ocel

Ilustrace poznámka k montáži


Varování

Spojové díly z martenzitické nerezové ocele (např. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): Za určitých podmínek prostředí citlivé na korozi od napětí!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití