EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Samovrtací šrouby ecosyn®-drill

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 10318 Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřním osmihranem Ocel tepelně zušlechtěno bez povrchové úpravy
2 BN 1878 - DIN 7504 N Vrtací šrouby s čočkovou hlavou typ N, s křížovou drážkou Phillips typ H ecosyn®-drill Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
3 BN 11904 - ~DIN 7504 N Vrtací šrouby s čočkovou hlavou ~typ N, s vnitřním osmihranem ecosyn®-drill Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
4 BN 1879 - DIN 7504 P Vrtací šrouby se zápustnou hlavou typ P, s křížovou drážkou Phillips typ H ecosyn®-drill Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
5 BN 1880 - DIN 7504 K Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou typ K ecosyn®-drill Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
6 BN 14813 - DIN 7504 Vrtací šrouby - sada ecosyn®-drill Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
7 BN 1005 Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips tvar H, se žebry a s křidélky Ocel cementačně kalená 560 HV pozinkováno modře
8 BN 14727 - ~DIN 7504 N Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z ecosyn®-MRX Nerezová ocel    
9 BN 14728 - ~DIN 7504 P Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z ecosyn®-MRX Nerezová ocel    
10 BN 14729 - ~DIN 7504 K Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou bez těsnící podložky ecosyn®-MRX Nerezová ocel    
11 BN 10319 - ~DIN 7504 K Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou s těsnicí podložkou ecosyn®-MRX Nerezová ocel    
12 BN 33019 - DIN 7504 K Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou bez těsnící podložky Nerezová ocel A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22