Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené
BN 865
DIN 7978 A
(Norma stažena)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
- Tolerance: h10
Materiál |
Materiál
Automatová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
|
Všechny funkce
Norma
DIN 7978 A (Norma stažena)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
Informativní normy
- Tolerance: h10
Funkce
Materiál |
Materiál
Automatová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
|
Poznámka k montáži
Použití do slepých otvorů