Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rýhované kolíky s rýhováním uprostřed

BN 889

DIN 1475

(Norma stažena)

~ISO 8742

~UNI 7590



Produktová řada
Produktová řada KS 8
Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 11SMnPb30
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Norma

DIN 1475 (Norma stažena) ~ISO 8742 ~UNI 7590

Dodatečné informace

Další možnost dodání na poptání:
- drážkované kolíky vyrobené z nerezové ocele nebo z plastu

Funkce

Produktová řada
Produktová řada KS 8
Materiál
Materiál Ocel
Typ materiálu
Typ materiálu 11SMnPb30
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Princip funkce

Jako hřídelka u řemenice

Ilustrace princip funkce