Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Vidlicové hlavice

BN 2847 - jemný závit

DIN 71752

~UNI 1676



Materiál
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře
Provedení
Provedení jemný závit

Všechny funkce


Norma

DIN 71752 ~UNI 1676

Funkce

Materiál
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře
Provedení
Provedení jemný závit

Princip funkce

Varianta 1: vidlicová hlava, podložka, závlačka
Varianta 2: vidlicová hlava, ES-svorník (BN 484)

Ilustrace princip funkce





Vhodné pro toto


BN 483 - DIN 1434

Čepy s otvorem pro závlačku pro vidlicové hlavice - Ocel - bez povrchové úpravy

BN 484

Čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752 - Ocel / pružinová ocel - pozinkováno modře