EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Válcové kolíky

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1208 - ISO 2338 Válcové kolíky nekalené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
2 BN 855 - ISO 2338 Válcové kolíky nekalené, soustružené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
3 BN 857 - DIN 6325 Válcové kolíky kalené, broušené Ocel kaleno 60 HRC bez povrchové úpravy
4 BN 858 - DIN 6325 Válcové kolíky kalené, broušené Ocel kaleno 60 HRC bez povrchové úpravy
5 BN 1970 - DIN 7979 D Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené Ocel kaleno 60 HRC bez povrchové úpravy
6 BN 684 - ISO 2338 Válcové kolíky Nerezová ocel A1 / A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22