EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Kuželové kolíky

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 865 - DIN 7978 A Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené, broušené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
2 BN 861 - ISO 2339 A Kuželové kolíky nekalené, broušené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
3 BN 859 - ISO 2339 B Kuželové kolíky nekalené, soustružené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
4 BN 864 - DIN 258 Kuželové kolíky se závitem konstantní délka kužele, nekalené, broušené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
5 BN 863 - DIN 7977 Kuželové kolíky se závitem konstantní délka stopky se závitem, nekalené, broušené Automatová ocel   bez povrchové úpravy
6 BN 685 - ISO 2339 B Kuželové kolíky Nerezová ocel A1  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22