EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Rýhované kolíky

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1385 - DIN 1469 C Rýhované kolíky tvar C, s rýhováním do poloviny délky s krčkem Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
2 BN 886 - DIN 1470 Válcové rýhované s rýhováním po celé délce s naváděcím osazením Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
3 BN 882 - DIN 1471 Kuželové rýhované kolíky Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
4 BN 883 - DIN 1472 Rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
5 BN 884 - DIN 1473 Válcové rýhované kolíky s rýhováním po celé délce Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
6 BN 885 - DIN 1474 Rýhované kolíky s rýhováním na polovině délky na kuželi Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
7 BN 889 - DIN 1475 Rýhované kolíky s rýhováním uprostřed Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
8 BN 890 Rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky Ocel 11SMnPb30 bez povrchové úpravy
9 BN 893 - DIN 1476 Rýhované kolíky s půlkulatou hlavou Ocel   pozinkováno modře
10 BN 894 - DIN 1477 Rýhované kolíky s plochou zápustnou hlavou Ocel   pozinkováno modře
11 BN 688 - DIN 1476 Rýhované kolíky s půlkulatou hlavou Nerezová ocel A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22