联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

吊环螺栓

BN 33042

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A4
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

M6a: 不包含在 DIN 580


标准

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

其他信息

如有需求,可以供应细牙螺纹或者其它类型螺纹

特点

材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A4
使用注意事项
使用注意事项

订单信息

为了确保安全,不要超过表中指定的负载能力
当使用单个吊环螺栓或2个水平角度大于45度的吊环螺栓,
表中工作极限负载取决于以下条件:
- 吊环螺栓被完全旋入
- 盲孔钻到足够深以保证吊环螺栓被拧紧到承载面
- 足够的螺柱孔深度以保证吊环螺栓被拧紧到接触面
- 足够的螺纹深度
- 吊环螺栓要承担诱变力而不变形

建议:吊环螺栓在使用前,应确保恰 当的装配面并检查是否有损伤(如腐蚀,裂纹,敲打痕迹,变形)。
有明显的损伤的吊环螺栓不应被使用。

安装说明

限定最大工作负荷(以千克为单位)
A: 按吊环螺栓的轴向
B: 每个吊环螺栓≤ 45°
C: 每一根羊眼螺栓>45°~60° 或 每一根羊眼螺栓的侧面≤45°
吊环螺栓必须贴紧接触面拧紧,不允许横向负载. 为保证正确位置,必须使用合适的垫圈.
当配合螺母使用时,应搭配垫圈(0,8xd).
当用作在较大的物件上的临时附件时, 应选用下一级较大的螺纹尺寸.

图解装配注意事项


警告

产品作为负载悬挂装置使用必须 遵从相关的安全要求. 必须遵循安装说明和负载要求.