联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AVDEL® 742

BN 6429 - 液压气动安装工具 无附件

  • 适配范围: 铝, 钢: M3-M12 / 不锈钢: M3-M10
  • 行程可控
  • 重量: 2.2千克 无设备
  • 长度: 约250 mm, 高度: 约280 mm
  • 行程长度: 最大7 mm
  • 拉力(5 bar): 19,1 kN
  • 工作压力: 5-7 bar

品牌
品牌 AVDEL®
品牌类型
品牌类型 742
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

未税单件价格


产品特点

  • 适配范围: 铝, 钢: M3-M12 / 不锈钢: M3-M10
  • 行程可控
  • 重量: 2.2千克 无设备
  • 长度: 约250 mm, 高度: 约280 mm
  • 行程长度: 最大7 mm
  • 拉力(5 bar): 19,1 kN
  • 工作压力: 5-7 bar

其他信息

型号742的嵌入安装工具可通过更换配件(BN 6428)转换为不同的螺纹尺寸。

特点

品牌
品牌 AVDEL®
品牌类型
品牌类型 742
使用注意事项
使用注意事项

供应范围

包括手提箱




适用于


BN 6428

AVDEL® - 液压气动工具用器件 TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® 用于液压气动安装工具 - 钢 - 不经处理

BN 6430

AVDEL® - 芯轴 用于液压气动式安装工具 - 钢 - 发黑