AVDEL® 742
BN 6429 - 液压气动安装工具 无附件
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
未税单件价格
产品特点
- 适配范围: 铝, 钢: M3-M12 / 不锈钢: M3-M10
- 行程可控
- 重量: 2.2千克 无设备
- 长度: 约250 mm, 高度: 约280 mm
- 行程长度: 最大7 mm
- 拉力(5 bar): 19,1 kN
- 工作压力: 5-7 bar
其他信息
型号742的嵌入安装工具可通过更换配件(BN 6428)转换为不同的螺纹尺寸。
特点
品牌 |
品牌
AVDEL®
|
品牌类型 |
品牌类型
742
|
使用注意事项 |
使用注意事项
|
供应范围
包括手提箱
适用于
BN 6428
AVDEL® - 液压气动工具用器件 TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® 用于液压气动安装工具 - 钢 - 不经处理
BN 6430
AVDEL® - 芯轴 用于液压气动式安装工具 - 钢 - 发黑