联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - 带导舌的钢丝螺套 带可自由运行的螺纹

~DIN 8140 A



品牌
品牌 AMECOIL®
品牌类型
品牌类型 SR
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2
颜色
颜色 本色

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

L = 未安装时的公称长度, 约短 1/3


标准

~DIN 8140 A

特点

品牌
品牌 AMECOIL®
品牌类型
品牌类型 SR
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2
颜色
颜色 本色

安装说明

1. 钻孔
2. 攻螺纹
3. 用手动工具安装
4. 旋转装入
5. 折断尾端

图解装配注意事项





适用于


BN 56050

AMECOIL® SR - 手动安装工具 带完整预置式曲柄传动装置 用于AMECOIL®带导舌的钢丝螺套 - 钢 - 不经处理

BN 56043

AMECOIL® SR - 手用丝攻 用于 AMECOIL® 钢丝螺套 标准螺纹 - 钢 - 不经处理

BN 56053

AMECOIL® SR - 机用丝攻用于带螺纹盲 用于AMECOIL® 钢丝螺套 - 钢 - 不经处理

BN 56051

AMECOIL® SR - 手动拆卸工具 用于AMECOIL®带导舌的钢丝螺套 - 钢 - 不经处理

BN 56054

AMECOIL® SR - 手动断尾器 用于AMECOIL® 带导舌的钢丝螺套 - 钢 - 不经处理