EN
|
DE
|
FR
|
IT
|
DK
|
CZ
|
PL
|
KR
|
CN
柏泰首頁
Country Selection
|
Shop Group
分组
1
内六角类产品
2
六角法兰面螺栓
六角头螺钉和螺栓
六角法兰面锁紧螺钉
六角头螺栓带螺帽
重型六角头结构螺栓, 螺母和垫圈组合件
压力容器, 化工机械和输油管道用紧固件
六角头管塞,密封圈
3
螺母, 嵌件
4
螺栓, 锚栓
5
机械螺钉
6
机加工类机械螺钉, 螺杆,开槽紧定螺钉,喉箍
7
垫圈
8
销, 铆钉,键
9
自攻螺钉, 自钻自攻螺钉,自攻锁紧螺钉
10
木螺钉
11
不锈钢类紧固件
12
黄铜, 红铜, 青铜, 铝制和塑料产品
C
涂层
E-1
电缆固定头
E-2
连接端子
E-3
线缆扎带
E-4
线缆和管束的固定座
E-5
工业壳体
E-6
线缆保护
E-7
热缩技术
E-8
配线标识
O-1
手轮和把手
O-2
紧固旋钮
O-3
夹紧把手,张紧把手
O-4
手柄
O-5
控制元件
O-6
水平调整元件
O-7
索引和定位元件
O-8
铰链
使用注释危险品标志
搜尋
BN (Bossard Number)
Full text search
Bossard article number
DIN
ISO
SN
VSM
UNI
EN
NFE
BRAND
上一次的搜寻
如何搜寻
进阶搜寻
登入
用户名称
密码
忘记密码
以信用卡订购
新客户注册
首頁
|
联络
|
常见问答集
|
一般交易条款
|
证书
|
操作說明
六角法兰面螺栓
>> 压力容器, 化工机械和输油管道用紧固件
>> BN 261
5
BN 261
弓形夹紧螺栓
钢 5
不经处理
材料:C35E (1.1181)
喷砂/涂油
交错负载能力可达400 °C
带钢的DIN125A平垫和六角螺母
如有需求可提供:
- EN 10204-3.1证明
其他文件:
www.wgr-rathmann.com
expand