联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

请输入建议。

您是不是要找: 

网站结果

建议已上传。


产品建议

建议已上传。


六角头螺丝组 带六角螺丝和螺母

BN 87

DIN 7990

EN 15048


其它文件: www.bossard.com

头形
头形 六角
驱动槽型
驱动槽型 六角
螺纹
螺纹 部分螺纹
材质
材质
性能等级
性能等级 4.6
表面处理
表面处理 热浸镀锌
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

DIN 7990 EN 15048

产品特点

其它文件: www.bossard.com

特点

头形
头形 六角
驱动槽型
驱动槽型 六角
螺纹
螺纹 部分螺纹
材质
材质
性能等级
性能等级 4.6
表面处理
表面处理 热浸镀锌
使用注意事项
使用注意事项

供应范围

螺栓组合包括:
1 螺栓 DIN 7990 碳钢 4.6U
1 螺母 ISO 4032/ ISO 4034 碳钢

订单信息

这些紧固件符合EN15048-1的所有要求,作为金属结构中非预应力螺钉连接的配件。
DIN 7989-1不属于交货范围
ISO4034是ISO4032的替代品

图解功能原理