圆柱头螺钉 低头型, 全螺纹
BN 15857
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
标准
ISO 14580
产品特点
- 抗拉强度最小600 N/mm2
- 弹性强度 0,2% 最小450 N/mm2
特点
头形 |
头形
圆柱头 薄型
|
驱动槽型 |
驱动槽型
内六角花形
|
螺纹 |
螺纹
全螺纹
|
材质 |
材质
不锈钢
|
材料类型 |
材料类型
A2
|