盘头螺钉 部分 / 全螺纹
BN 1593
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
标准
ISO 7380-1
产品特点
- 最小抗拉强度 600 N/mm2
- 最小规定非比例伸长应力 450 N/mm2
特点
头形 |
头形
盘头
|
驱动槽型 |
驱动槽型
内六角
|
螺纹 |
螺纹
部分 / 全螺纹
|
材质 |
材质
不锈钢
|
材料类型 |
材料类型
A2
|