EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

带通孔

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 14230 管状手柄 适用于内六角圆柱头螺钉固定 ELESA® 喷塑铝管   石墨色
2 BN 2909 桥式手柄 / 机制手柄 带铝管 直径 20 mm 和 30 mm FASTEKS® 增强聚酰胺   黑色
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22