EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

      Pan-Wrap™

BN 22344

编织套管
一字槽
PET
黑色
  • 材料阻燃等級:自熄的 UL 1441 VW-1
  • 工作温度范围: -70 °C / +125 °C
 
warnings 分包设计允许轻松插入预制电缆. 25%边缘重叠确保完全覆盖而不会打开.编织套管 Pan-Wrap™ 用于后续添加或减除电缆. 在任何位置都可以使用单根和多根电缆。
测试标准:EN 45545-2 HL3 用于 R22, R23 和 R24 要求
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22