联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap® Railway

BN 22330 - 线缆扎带 带A4不锈钢锁舌,用于轨道交通行业

  • 基于Ty-Rap®系列增强的防火版MFR-RW已被开发用于具有特殊防火要求的区域
  • 适用于轨道车辆和公共设施
  • UV稳定性:差
  • 工作温度范围:-40 ℃ ... +85 ℃
  • 材料阻燃等級:自熄的UL94V-0
  • 无卤
  • 无硅

品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Rap® Railway
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6.6
颜色
颜色 本色
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

R:最小抗拉强度 单位 N


产品特点

  • 基于Ty-Rap®系列增强的防火版MFR-RW已被开发用于具有特殊防火要求的区域
  • 适用于轨道车辆和公共设施
  • UV稳定性:差
  • 工作温度范围:-40 ℃ ... +85 ℃
  • 材料阻燃等級:自熄的UL94V-0
  • 无卤
  • 无硅

其他信息

测试标准:NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 用于 R22 和 R23 要求

特点

品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Rap® Railway
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6.6
颜色
颜色 本色
使用注意事项
使用注意事项

类似产品