联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX® L-BOXX

BN 21602 - 内六角花形沉头木螺钉的装配盒 T-STAR plus ,全螺纹 / 部分螺纹 带4CUT个切削点

其它文件: www.spax.com

头形
头形 沉头
驱动槽型
驱动槽型 内六角花形
螺纹
螺纹 部分 / 全螺纹
品牌
品牌 SPAX®
品牌类型
品牌类型 L-BOXX
材质
材质
制造材料
制造材料 表面硬化
表面处理
表面处理 WIROX® 添加润滑剂
型号
型号 带4CUT个切削点
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

每包价格


产品特点

其它文件: www.spax.com

其他信息

WIROX®是不含六价铬的高防腐表面涂层,其防腐能力近似于黄色镀锌.

特点

头形
头形 沉头
驱动槽型
驱动槽型 内六角花形
螺纹
螺纹 部分 / 全螺纹
品牌
品牌 SPAX®
品牌类型
品牌类型 L-BOXX
材质
材质
制造材料
制造材料 表面硬化
表面处理
表面处理 WIROX® 添加润滑剂
型号
型号 带4CUT个切削点
使用注意事项
使用注意事项

供应范围


S型:
BN 20183  数   øxL
      200    3,5x16
      200    3,5x30
      100    4x35
      100    4x40
       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20693  3    BIT T20

L型:
BN 20183  数   øxL
      400    3,5x16
      200    4x20
      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30
      225    3,5x35
      180    4x30
      175    4x35
      150    4x40
      140    4x45
      140    4x50
      100    4x60
      100    4,5x50
       60    5x60
       60    5x80
       60    5x100
       30    6x120

BN 20360  1    BITcheck


警告

ISO 4042
淬火和回火紧固件≥360 HV和回火表面硬化的紧固件做电镀涂层:易氢脆!
有关残留风险的更多注意事项,请参见我们的网页的 使用注意事项