联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Met™

BN 22843 - 线缆扎带 梯形带聚酯涂层

  • UV稳定性:良好
  • 工作温度范围:-80 °C ... +150 °C
  • 完全涂覆型,无毒,无卤素聚酯涂层,为电缆及安装人员提供卓越保护,并改善不同材料之间的绝缘。

驱动槽型
驱动槽型 开槽
品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Met™
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 AISI 316
颜色
颜色 发黑
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

R: 最小抗拉强度 单位 N


产品特点

  • UV稳定性:良好
  • 工作温度范围:-80 °C ... +150 °C
  • 完全涂覆型,无毒,无卤素聚酯涂层,为电缆及安装人员提供卓越保护,并改善不同材料之间的绝缘。

其他信息

有些认证并不适用于所有的产品编号。
DNV-GL 证书: TAE000032Z

特点

驱动槽型
驱动槽型 开槽
品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Met™
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 AISI 316
颜色
颜色 发黑
使用注意事项
使用注意事项