ABB Ty-Rap®

BN 22830 - 线缆扎带 带集成的安装孔 带不锈钢A4的倒钩

  • UV稳定性较差
  • 工作温度范围:-40 °C ... +85 °C
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2
  • 不含卤素
  • 不含硅树脂

品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Rap®
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6.6
颜色
颜色 本色
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

R: 最小抗拉强度 单位 N


产品特点

  • UV稳定性较差
  • 工作温度范围:-40 °C ... +85 °C
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2
  • 不含卤素
  • 不含硅树脂

其他信息

UL-文件NºE49405
有些认证并不适用于所有的产品编号。

特点

品牌
品牌 ABB
品牌类型
品牌类型 Ty-Rap®
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6.6
颜色
颜色 本色
使用注意事项
使用注意事项

类似产品




适用于


BN 22847

ABB ERG50 - 扎线带安装工具 带360°旋转头

BN 22848

ABB ERG120 - 扎线带安装工具 带360°旋转头