ABB Ty-Rap®
BN 22833 - 线缆扎带 工作台的盒子 带不锈钢A4的倒钩
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
R: 最小抗拉强度 单位 N
产品特点
- 耐候性
- UV稳定性:良好
- 工作温度范围 :-60 °C / +105 °C
- 材料的可燃性等级:UL94V-2
- 无卤素
- 不含硅树脂
其他信息
DNV-GL 证书: TAE0000191
UL-file no.: E49405
UL-file no.: E49405
特点
品牌 |
品牌
ABB
|
品牌类型 |
品牌类型
Ty-Rap®
|
材质 |
材质
聚酰胺
|
制造材料 |
制造材料
PA 6.6
|
颜色 |
颜色
黑色
|
使用注意事项 |
使用注意事项
|