EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

PA 6.6
      Ty-Rap®

BN 22822

线缆扎带
带不锈钢A4的倒钩
聚酰胺 PA 6.6
本色
  • UV稳定性:较差
  • 工作温度范围 白:-60 °C / +85 °C
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2
  • 无卤素
  • 不含硅树脂
 
warnings UL-文件NºE49405
有些认证并不适用于所有的产品编号。
DNV-GL 证书: TAE0000191
R:最小抗拉强度 单位 N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22