EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22837

线缆扎带 加长型
全塑料线缆扎带
聚酰胺 PA 6.6
黑色
  • 黑色: 耐候性
  • UV稳定性:良好
  • 工作温度范围:-40 °C / +85 °C的差,黑色的好
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2
  • 无卤素
  • 不含硅树脂
 
warnings UL-file nº E49405
R: 最小抗拉强度 单位 N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22