联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

POP® TAPD...BS

BN 924 - 抽芯铆钉 标准型 扁圆头

~DIN 7337 A

~ISO 15977

~UNI 9200 A

~ČSN 022391


  • 钉体:铝 EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • 芯轴: 钢 镀锌

头形
头形 平圆头
品牌
品牌 POP®
品牌类型
品牌类型 TAPD...BS
材质
材质 铝 
材料类型
材料类型 EN AW 5154 (AlMg3,5)
表面处理
表面处理 不经处理

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

剪切力和拉伸力为典型值


标准

~DIN 7337 A ~ISO 15977 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391

产品特点

  • 钉体:铝 EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • 芯轴: 钢 镀锌

特点

头形
头形 平圆头
品牌
品牌 POP®
品牌类型
品牌类型 TAPD...BS
材质
材质 铝 
材料类型
材料类型 EN AW 5154 (AlMg3,5)
表面处理
表面处理 不经处理




适用于


BN 30847

POP® TT 55 D - 手动铆接工具 已装配

BN 20505

POP® PS 15 - 手动铆接工具 已装配

BN 20364

POP® PS 40 - 杠杆式剪床 已装配