涂层 >> Nystay®
Nystay®
|
Nystay®是一种塑料预涂(基材聚烯烃) ,将这种塑料预涂直接应用于紧固件杆 上,这样可以确保它们在运输过程或相关 的应用/装配中安全可靠。 Nystay®可用 于几乎所有紧固件 - 不管是否有无螺纹。 Nystay®可以快速预装,对于自动化产线和 机器人操作应用安装速度加快尤为明显。 当然Nystay®应用不仅仅局限于螺丝,它 适用于几乎所有紧固件,如轴,铆钉,螺 柱,压,车削件等
从M3到M10螺纹零件:螺钉,螺栓等。
工作温度–40°C至90°C间
d1 = 螺钉或螺栓的直径 |
Shop Group