EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

Nyseal®


 

Nyseal®是一种塑料涂层(聚烯烃), 应用于螺丝或其他螺纹件 - 组装前,可直 接融化粘合Nyseal®于螺丝头部下,将不需 要再手工安装其他的垫圈,密封圈或O形 圈。 Nyseal®对液体和气体达到良好的密 封效果。同时,对要组装的工件敏感表面 也起到缓冲的效果。

 

  • 绿色
  • 材料:聚烯烃
  • 肖氏硬度A 54
  • 涂层厚度0.2到0.4毫米
  • 极好的密封特性
  • 防止螺丝头下腐蚀
  • 不需要额外的垫片或者密封圈
  • 高耐化学性和耐油性
  • 也可用于沉头螺丝


 这种覆料可以用于几乎所有材料。依 靠于它可以多次可用性,密封效果高达 70bar。 (根据客户要求做出测试)

 

从M3到M10的螺纹零件。外六角螺丝,内六 角盘头螺丝

 

工作温度可达到70°C
最大温度90摄氏度

 

 











 
                               
 

其他要求尺寸
1) 参考值

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22