EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

TufLok®螺纹胶
Nytemp®螺纹胶










TufLok®和 Nytemp®是值得信赖的且具 有 成本效应的螺纹锁紧方式。高弹性, 耐磨性,尼龙补缀在螺纹的特定位置。它 们使内外螺纹的间隙被消除, 让连接具有 抗震性。
 

  • 高效锁紧
  • 适合调节螺钉
  • 可重复使用
  • 无需固化的时间,可立即使用
  • 对所有金属都可以使用
  • 长期保质
  • 抗酒精,汽油,几乎所有稀释溶剂
  • 校核标准参考DIN267,第28部分
  • 校核标准参照DIN EN ISO 2320
  • 客户检测零件的扭矩规范
  • 螺纹胶覆盖区定义在工作标准900.1中


 

倒角 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  螺纹直径
        α    螺纹胶覆盖角度
        B1  螺纹胶长度
        B2  无螺纹胶的螺纹始端

 内螺纹必须倒角否则覆胶将在安装时掉 落。由于高温影响Nytemp®只能用于表面 不经处理或者磷酸盐处理的零件及不锈钢 零件上。


 有TufLok®/Nytemp®螺纹胶的螺丝连接牢 固,螺纹用TufLok®/Nytemp®全方位360度 密封。末端没有涂覆使安装更加容易。头 部两至三个螺牙处的不应该涂覆。

螺纹零件规格可以从M1到M68.长度可以长 达220mm。螺母可以涵盖M5到M12。

TufLok®螺纹胶
颜色 蓝色
温度范围零下56摄氏度到120摄氏度

Nytemp®螺纹胶
颜色 橙色
温度范围零下56摄氏度到200摄氏度

标准的螺纹胶尺寸
核心区域被覆层90度
边缘区域(喷射过渡)高达180度
长度 l1: ~4到6个螺牙
长度 l2: ~2到3个螺牙

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22