EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

TufLok® 螺纹胶 360度
Nytemp® 螺纹胶 360度











TufLok®和Nytemp的®是经济可靠的用于 螺纹连接密封的体系。一种高弹性,耐磨 损的尼龙塑料覆层应用到部分螺纹上。同 时,它填补了螺丝和螺母之间的轴向间 隙,更好的连接。
 

  • 液体和气密的密封
  • 无任何干燥时间要求,即刻能耐压
  • 适用于几乎所有金属件
  • 长期保存
  • 抗乙醇,油,汽油和大多数稀释剂



 

倒角 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 螺纹直径
l1 螺纹胶长度
l2 无螺纹胶的螺纹始端 无螺纹胶的螺纹始端l1 Patch length l1 Patch length    



 内螺纹必须倒角否则覆胶将在安装时掉 落。由于高温影响Nytemp®只能用于表面 不经处理或者磷酸盐处理的零件及不锈钢 零件上。

 用TufLok®/Nytemp®涂覆的固定螺钉, 用TufLok®/Nytemp®360度全方位 密封。螺 纹末端不涂覆确保容易安装。头 部下方的 2-3个螺距不能涂覆。


M1到M68的螺纹零件,长度达到220mm


TufLok® 360
颜色 蓝色
温度范围 –56°C至120°C


Nytemp® 360
颜色 橙色
温度范围 –56°C至200°C


普通表面处理
长度l1:4到6条螺距
长度l2:1到2条螺距

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22